ZHDA186 June 2026 TMS320F28P650DK
F2838xD 系列器件包含 2 个 C28x CPU 子系统及一个 CM(连接管理器)子系统。每个 C28x CPU 子系统包含的内容
请注意,C28x1 和 C28x2 内核也分别称为 CPU1 和 CPU2。多核调试的一个重要组成部分是确定哪个 CPU 具有哪些硬件外设。F2838xD CPU 包含多个存储器块、外设及 GPIO。其中一些只能由某个内核拥有,而其中一些允许在多个内核之间共享。在执行任何功能之前,需要为“可由多个内核共享”类别下的所有资源分配一个显式所有者。