ZHDA182 June   2026 ISO6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2选择 ISO 器件的主要考量因素
  6. 3绝缘影响因素
  7. 4确定电气间隙和爬电距离
  8. 5更改爬电距离要求的方法
  9. 6总结
  10. 7参考资料

更改爬电距离要求的方法

爬电距离定义为沿绝缘表面测量的两个导电材料(引脚)之间的最短距离。这意味着,在某些情况下如果爬电距离不足,可以对其进行更改。

图 5-1 展示了通过 PCB 开槽来增加爬电距离的方法。例如,如果为了节省成本而使用 CTI IIIa 或 CTI IIIb PCB 替代 CTI I 或 CTI II PCB,则 PCB 的爬电距离可能不够,此时就需要通过 PCB 开槽来增加爬电距离。

请注意,PCB 开槽只能增加 PCB 的爬电距离,而无法增加隔离器件或元件的爬电距离。

 用于增加爬电距离的 PCB 开槽方法图 5-1 用于增加爬电距离的 PCB 开槽方法

图 5-2 展示了用于降低 PCB 污染等级的 PCB 敷形涂层方案,该方案可降低爬电距离要求。

这并未消除导电材料(引脚)之间的空气间隙,意味着绝缘形式仍为空气绝缘。在此类保护下,图 4-1 和图 4-2 中规定的污染等级 1 的电气间隙和爬电距离标准适用。值得注意的是,只有污染等级可以降低,而电气间隙值无法减小。此外,只有满足污染等级降级条件的 1 类涂层,才能根据污染等级 1 来减小所需的爬电距离。涂覆质量差(如存在针孔、气泡或覆盖不全)会导致安全合规性失效,此时仍应采用原污染等级进行计算。

 用于降低污染等级的 PCB 敷形涂层图 5-2 用于降低污染等级的 PCB 敷形涂层

当空气绝缘设计无法满足规定的电气间隙和爬电距离限值时,可采用图 5-3 中所示的灌封方法来实现固体绝缘。

灌封属于 2 类保护(定义见 IEC 60664-3:2016),即完全以固体绝缘材料替代空气绝缘。因此,图 4-1 和图 4-2 中所述的常规电气间隙和爬电距离要求不再适用。

一般来说,灌封能提供比敷形涂层更高的绝缘性能,但它涉及额外的设计工作、复杂的制造流程,并且成本会显著增加。此外,固体绝缘的合规性必须通过权威机构(如 VDE 和 TUV)的官方认证测试来全面验证,例如交流/直流耐压测试、脉冲耐受电压测试、局部放电测试和热循环测试,而非仅依赖理论计算。

因此,除非没有其他备选设计方案,否则设计人员倾向于选用本身即满足绝缘规格的隔离器和元件,而非采用灌封方案。

 实现固体绝缘的灌封方法图 5-3 实现固体绝缘的灌封方法