ZHDA182 June 2026 ISO6441
本节基于 IEC 62477-1:2022 标准阐明电气间隙和爬电距离。
对于功能绝缘、基础绝缘或附加绝缘,应直接根据图 4-1 确定电气间隙。
增强绝缘的脉冲耐受电压比基本绝缘高一级。例如,如果基础绝缘的脉冲耐受电压为 6,000V,则增强绝缘的耐受电压应为 8,000V。
请注意,图中所示为海拔 2,000m 及以下空气中的最小电气间隙。对于海拔超过 2,000m 的应用,需考虑第 3.6 节所述的海拔修正系数。
图 4-1 电气间隙确定表功能绝缘、基础绝缘和附加绝缘的爬电距离应根据图 4-2 确定值。
增强绝缘的爬电距离应为基础绝缘所需距离的两倍。例如,如果基础绝缘的爬电距离为 8mm,则增强绝缘的爬电距离应为 16mm。
请注意,在所有情况下,相关的爬电距离不得小于所需的电气间隙(即 CPG 始终大于或等于 CLR)。
请注意,允许对工作电压进行插值计算。例如,此处未列出 1,500V,但可以利用 1,250V 与 1,600V 之间的插值来确定爬电距离(在污染等级 2、CTI I 条件下,对 6.3mm 与 8mm 进行插值)。
图 4-2 爬电距离确定表根据 IEC 62477-1:2022,确定电气间隙和爬电距离的准则非常复杂,因为需要考虑所有场景。对于大多数高压应用,如太阳能逆变器和 ESS,可简化为图 4-3 和图 4-4 所示。
图 4-3 确定 CLR 的简化流程图
图 4-4 确定 CPG 的简化流程图图 4-5 展示了 1,500VDC 太阳能逆变器或 ESS 的电气间隙逐步确定示例。
图 4-6 展示了爬电距离的逐步确定示例。在第 4 步中,插值计算如下:(8 - 6.3)/(1,600 - 1,250) × (1,500 - 1,250) + 6.3 = 7.514mm。
表 4-1 汇总了 1,500VDC、OVC II、CTI-I、污染等级 2 条件下的结果。
图 4-5 CLR 确定步骤
图 4-6 CPG 确定步骤| 1,500VDC、OVC II、CTI-I、污染等级 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电气间隙 | 爬电距离 | |||
| 高度 | 基础型 | 增强型 | 基础型 | 增强型 |
| 4000m | 10.32mm (8*1.29) | 18.06mm (14*1.29) | 7.514mm 10.32mm |
15.028mm (7.514*2) 18.06mm |
| 5000m | 11.84mm (8*1.48) | 20.72mm (14*1.48) |
7.514mm 11.84mm |
15.028mm (7.514*2) 20.72mm |
在某些情况下,隔离设计可能难以满足相应 OVC 等级下的脉冲耐受电压要求。一种实用的方法是将脉冲耐受电压降低一级,例如通过增加 SPD 将 8,000V 降至 6,000V(即从 OVC II 降至 OVC I),以降低隔离设计难度。更多示例可参考 IEC 62477-1:2022 中的附录 I(资料性)过电压类别降低示例。
表 4-2 汇总了将 OVC II 降至 OVC I 的结果。此时可见,在海拔 5,000m 时,基础绝缘要求电气间隙与爬电距离均为 8.14mm。现在,TI 最新的数字隔离器 ISO64xx 现已支持此要求,如图 4-7 所示。
| 1,500VDC、OVC I、CTI-I、污染等级 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电气间隙 | 爬电距离 | |||
| 高度 | 基础型 | 增强型 | 基础型 | 增强型 |
| 4000m | 7.095mm (5.5*1.29) | 10.32mm (8*1.29) | 7.514mm | 15.028mm (7.514*2) |
| 5000m | 8.14mm (5.5*1.48) | 11.84mm (8*1.48) |
7.514mm 8.14mm |
15.028mm (7.514*2) |
图 4-7 ISO64xx 电气间隙与爬电距离