ZHDA182 June   2026 ISO6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2选择 ISO 器件的主要考量因素
  6. 3绝缘影响因素
  7. 4确定电气间隙和爬电距离
  8. 5更改爬电距离要求的方法
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

{隔离元件广泛用于高压 (HV) 应用,以保护用户免受危险电压的伤害。然而,了解隔离电压、工作电压、电气间隙、爬电距离和认证等主要考量因素,并选择最合适的隔离器件,通常会令人感到困惑。本应用手册系列可以帮助工程师了解 HV 应用的安全要求和隔离需求,掌握如何设计整个系统的隔离以满足相应的安全标准,并最终选择合适的隔离器件。本系列共包含 3 个部分,第二部分重点讨论选择最合适的 ISO 器件的关键考量因素,以及深入理解 ISO 器件对电气间隙和爬电距离的要求。更多内容可参阅第一部分:区分不同安全标准并了解安全要求的基本原则和第三部分:符合安全法规的太阳能和 ESS 系统设计示例。}