ZHDA164 June 2026 PCM4220 , PCM4222 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
图 2-4 显示了 PCM4222 在 PCM 或 DSD 模式下工作的典型连接方式。
图 2-8 展示了输入空闲时,在 0mV 和 5mV 失调电压下的 FFT 频谱。
解决 PCM4222 空闲通道杂散音的另一种方案是将工作电源电压 VCC1 和 VCC2 的值从 4V 改为 4.35V。频谱性能改善后的 FFT 如 图 2-9 所示。
但用户需要注意,在此电源电压值下工作会影响 ADC 的性能。对于本示例中的被测器件,THD+N 从 -108dB(4V 时)变化为 -104dB(4.35V 时)。