ZHDA164 June 2026 PCM4220 , PCM4222 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
在高端音频应用中,音频模数转换器 (ADC) 输入处于空闲状态时的噪声被视为一项重要的性能指标。除了总体信噪比和动态范围之外,还需考虑这种条件下的频谱行为。空闲通道频谱中高于噪声底噪的杂散音会导致不良伪像,尤其是在输出信号先经过数字放大再进行后续处理或通过扬声器放大器播放的情况下。
本应用手册旨在解释此类空闲音产生的原因,并介绍相应的设计方法。