ZHDA156 May 2026 TAS5815 , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M
H 类算法所需的外部元件和连接如图 2-3 所示。需要使用无源二阶低通滤波器,因为它将 PWM 信号转换为电流控制源,再与反馈电阻器结合使用,形成设置直流/直流转换器输出电压的环路。如果单器件情况下引脚配置为推挽,则不需要上拉电阻器。
图 2-3 H 类外部元件以下公式可用于计算外部元件值。这些公式在 H 类控制模块中的 PurePathConsole 3 (PPC3) 软件中使用,可加快计算速度并提高便利性。强烈建议利用 PPC3 软件进行常规配置,以避免任何手动计算错误。有关 PPC3 如何配置 H 类的更多详细信息,请参阅节 2.2。
方程式 1 和方程式 2 用于设置系统所需的最大和最小 PVDD 电压。这些电平分别对应于 0%(GND) 及 100%(DVDD) 占空比 PWM 控制信号。
其中
= TAS58xx 数字接口的电源电压(3.3V 或 1.8V)
= 升压转换器的反馈电压(来自升压转换器数据表)
= 占空比 = 0% 时升压的最大输出电压
= 占空比 = 100% 时升压的最小输出电压
= PWM 引脚上连接到 TAS58xx 的接口电源的外部上拉电阻器。通常为 1kΩ。(如果未组装上拉电阻,则此值可输入为 0)
重新排列公式 1 和 2,并且您可以使用公式 3 和 4 进行计算和其中作为 10kΩ 和 1000kΩ 之间的给定值。
其中 如所示来计算,低通滤波器的截止频率 ( ) 应设置为比 PWM 频率低几个数量级。低通滤波器中的电容 可以使用方程式 5 来计算。在 PPC3 中,选择的截止频率为 70kHz。
TAS58xx 系列可以在各种引脚上支持 H 类 PWM 信号。请参阅下表,根据 TAS58xx 放大器的不同,确定哪些引脚可用于 PWM H 类信号。除 TAS5815 外,还可以从三个 GPIO 引脚之一选择 PWM 信号。TAS5815 的 PWM 引脚为 SDOUT。
| TAS58xx 放大器 | H 类 PWM 引脚 |
|---|---|
| TAS5815 | SDOUT(引脚 9) |
| TAS5825P | GPIO0(引脚 9)、GPIO1(引脚 10)或者 GPIO2(引脚 11) |
| TAS5827 | GPIO0(引脚 9)、GPIO1(引脚 10)或者 GPIO2(引脚 11) |
| TAS5828M | GPIO0(引脚 12)、GPIO1(引脚 11)或者 GPIO2(引脚 10) |
| TAS5830 | GPIO0(引脚 12)、GPIO1(引脚 11)或者 GPIO2(引脚 10) |
如果使用某个 TAS58xx EVM,请参阅下面的硬件设置来配置 H 类连接。有关跳线和原理图的更多详细信息,请参阅相应的 EVM 用户指南。
| TAS5827EVM、 TAS5828MEVM、 TAS5830EVM | H 类升压相关跳线 + 香蕉 | 通用跳线 | |||||||||
电池,GND J12、J13 | PVDD、GND J17、J20 | J14 | J18 | J16 | J15 | J8 | J10 | J11 | J22 | J23 | |
| IN - 电池输入 (9V) | OUT | IN | OUT | OUT | IN | 2-3 | OUT | OUT | 1-2 | 1-2 | |
| TAS5815PWPEVM | H 类升压相关跳线 + 香蕉 | 通用跳线 | ||||||||
电池,GND J25、J26 | PVDD、GND J28、J32 | J27 | J29 | J33 | J30 | J31 | J13 | J14 | J15 | |
| IN - 电池输入 | OUT | IN | OUT | OUT | IN | IN | 2-3 | 1-2 | 1-2 | |
| TAS5825PEVM | H 类升压相关跳线 + 香蕉 | |||||
| 电池,GND J1、J2 | PVDD、GND J21、J23 | J10 | J22 | J4 | J3 | |
| IN - 电池输入 | OUT | IN | OUT | OUT | IN | |