ZHDA156 May   2026 TAS5815 , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

德州仪器 (TI) 的 TAS58xx 系列器件是双通道、数字输入 D 类音频放大器,可驱动 10W 至 150W 扬声器,可提供各种音频应用所需的功率和灵活性。该系列中的各种器件均包含用于外部直流/直流转换器的 H 类算法,可在不影响音质的情况下优化效率。通过根据音频信号动态调整 PVDD 电源电压,H 类技术可通过减少开关和传导损耗来减少热耗散并更大限度地降低功耗。无论您是设计高保真家用音频系统还是便携式蓝牙扬声器,TAS58xx H 类特性都能确保客户以最小的失真享受丰富、精细的声音 — 同时将功耗和热产生保持在最低水平。

本文档提供了在 TAS58xx 器件中集成 H 类功能的指南,涵盖了内部算法、外部硬件要求和 PurePath™ Console 3 (PPC3) 软件的使用。