ZHDA154B May   2026  – August 2026 HDC3020 , INA241A , INA700 , INA790A , ISOTMP35 , LDC5072-Q1 , LM50 , OPT4001 , TMAG3001 , TMCS1170

 

  1.   1
  2. 12
  3.   商标

探索德州仪器 (TI) 面向人形机器人设计的电流、位置、温度及环境传感器产品组合,满足电机控制、触觉感知及系统健康监测需求!

电机控制

电流检测可为电机控制反馈环路提供精确的相电流检测,为接地短路提供高侧检测,并且为电机短路提供低侧检测。

器件 说明 优势
INA241A –5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器 用于相电流检测的 PWM 抑制
INA790A 110V、75Arms 集成式分流电流检测放大器 集成式分流电阻器可以节省布板空间;用于相电流检测的 PWM 抑制功能
TMCS1170 具有环境磁场抑制功能和过流检测的 100V、60Arms 霍尔效应电流传感器 小尺寸 3 × 3 QFN 封装,具有功能隔离,可提供高 PWM 抑制

位置检测可提供关于关节和执行器位置和运动的精确反馈,实现精确的实时运动控制。

器件 说明 优势
LDC5072 带 Sin/Cos 接口的电感式位置传感器前端 不需要磁体,并具有对磁杂散磁场的抗扰度
TMAG618x 高精度模拟 AMR 角度传感器,具备 360° 角度范围 (TMAG6180-Q1) 或集成圈数计数器 (TMAG6181-Q1) 高频运行、正交误差极小、扩展的 360° 范围

温度检测可提供电机过热保护,并且运行温度接近热阈值。

器件 说明 优势
LM50 ±2⁰C 模拟温度传感器 (10mV/⁰C) 线性输出,无需外部校准
ISOTMP35 3kVRMS 集成隔离温度传感器 HV FET 直接接触;< 4S 响应

触觉式检测

位置传感器可实现触摸和压力检测。

器件 说明 优势
TMAG3001 采用晶圆芯片级封装、具有 I2C 的 3D 线性霍尔效应传感器 超小尺寸可实现更高且连续的空间分辨率
LDC1314 用于电感式感应的 4 通道 12 位电感至数字转换器 具有电感线圈的大覆盖区域;非常适合脚部及大身体部位

系统运行状况

电流检测可在所有接头上提供输入电源监控。

器件 说明 优势
INA700 40V、15Arms 2mΩ 集成式分流数字电源监控器 1.2mm× 1.3mm 小尺寸,集成了分流器,可节省 PCB 空间
INA740 85V、35Arms 800µΩ 集成式分流数字电源监控器 集成式分流电阻器可节省 PCB 空间

湿度检测提供针对电池热失控的气体传感器校准。

器件 说明 优势
HDC3020 ±0.5%RH 湿度传感器;4s 响应 实时气体传感器校准

资源

HDC3020 产品文件夹
INA241A 产品文件夹
INA700 产品文件夹
INA740 产品文件夹
INA790A 产品文件夹
ISOTMP35 产品文件夹
LDC1314 产品文件夹
LDC5072 产品文件夹
LM50 产品文件夹
OPT4001 产品文件夹
TMAG3001 产品文件夹
TMAG6180-Q1 产品文件夹
TMAG6181-Q1 产品文件夹
TMCS1170 产品文件夹