ZHDA149 May   2026 F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2. 1内容摘要
  3. 2牵引系统效率为何重要
  4. 3最优脉冲定位:新的调制策略
  5. 4实施 OPP 的关键挑战以及 TI 如何解决这些挑战
  6. 5同步 PWM 脉冲生成
  7. 6SVPWM 至 OPP 转换
  8. 7动态响应及稳健的闭环控制
  9. 8结语

结语

随着 EV/HEV 采用率的持续增长,通过优化 EV 效率来降低车辆成本仍然是汽车制造商的一项关键优先事项。牵引逆变器是进行优化的最有效区域。

TI 的最佳脉冲定位 (OPP) 设计引入了一种新的调制技术,可动态地更大限度地减少逆变器开关和电机谐波损耗。虽然初始测试结果很有前景,但 TI 的 OPP 解决方案能够实现单个电池组节省 100 多美元,并不断改进更多的特性和功能,提高易用性和效率。得益于高性能 F29x MCU 及其差异化特性,OPP 可提供有意义的系统级优势,包括更小的电池尺寸和/或更长的驱动距离。对于希望更大限度地提高 EV 效率的汽车 OEM 和 1 级供应商而言,TI 的 OPP 解决方案代表了牵引逆变器创新中引人注目的下一重要方向