高级安全防护已成为现代汽车系统的基本要求。随着互联性增强、软件更新需求提升以及法规要求趋严,OEM 必须针对 MCU 制定全系统统一的安全要求。其中许多要求与独立标准相契合,例如 ISO 21434 和 EVITA 标准。因此,汽车制造商正越来越多地对产品和平台进行重新设计,以纳入具备增强安全功能的 MCU,实现对安全启动、安全通信以及安全固件更新等特性的支持。
MSPM33C321A-Q1 器件通过结合各种软硬件特性来满足这些需求。
- Arm® TrustZone® 技术在安全与非安全固件之间实现硬件强制隔离,将关键代码与可信度较低的应用软件隔离开来。
- 该器件上的硬件安全模块 (HSM) 基于 TrustZone®技术构建,可为敏感应用提供 EVITA-light 级的网络安全性能。
- 支持 AES-256、SHA-256 的加密加速器,以及用于 ECDSA 和 ECDH 等算法的公钥加速器 (PKA),共同实现了有效且高效的身份验证、安全通信和固件完整性检查。
- 德州仪器 (TI) 的安全密钥预置意味着可以安全地交换和管理加密密钥,使可信代码仅在验证后才能编程到器件上,从而进一步支持安全系统设计。
- 安全引导和固件更新使汽车制造商能够在从生产到报废的整个过程中保持对车辆软件的控制和安全防护。