ZHDA148 March 2026 MSPM33C321A-Q1
汽车市场正在快速变化并稳步增长。近年来,几乎所有车辆子系统都发生了重大转变——应用的技术越来越多。新设计实现了动力传动系统电气化、更智能更安全的车辆,以及越来越以软件为中心的架构——通常称为软件定义车辆。因此,即使是在传统的中低端性能汽车 ECU 中,开发人员也需要满足更高的计算和安全防护要求。
相应地,微控制器 (MCU) 在现代车辆中正发挥着越来越关键的作用。在某些情况下,一辆车现在包含超过 300 个 MCU,用于执行从简单的传感或致动到高级电机控制和区域子系统管理等各种功能。由于每辆汽车都存在如此多的 MCU,汽车制造商正在寻求在下一代平台和现有设计中以更低的成本实现更高的性能。
德州仪器 (TI) 在通用汽车 MCU 领域的最新投资成果是 MSPM33C321A-Q1 器件。MSPM33C321A-Q1 器件旨在满足汽车市场的最新需求。MSPM33C321A-Q1 器件提供了更强的计算和模拟性能,具备汽车级安全防护特性以应对最新要求,同时保持获得 AEC-Q100 认证的器件当前具有竞争力的成本结构。
图 1-1 座椅位置与舒适性开关设备
图 1-2 前照灯与转向信号模块