ZHDA148 March 2026 MSPM33C321A-Q1
在此处输入您的概念的简短描述(可选)。
德州仪器 (TI) 的 MSPM33C321A-Q1 微控制器为当前的车辆设计和电气化汽车系统提供了一款高性能汽车 MCU 产品。这款汽车微控制器支持 AEC-Q100 1 级要求,集成 160MHz Arm® Cortex®-M33 CPU(具有 DSP、FPU 和 Arm® TrustZone® 安全特性)以及 1MB 双区闪存和 256KB SRAM 等。核心汽车应用包括高级电机控制(最多控制四个直流电机或两个 BLDC 电机)、车身电子装置、自适应照明系统、仪表盘及其他车辆系统。该器件提供 30 个 PWM 通道、双路 12 位 ADC (9.4Msps) 和双路 CAN-FD 接口,可实现全面的汽车连接。符合 ASIL B 功能安全要求的特性以及具有 EVITA-light 级网络安全能力的硬件安全防护,助力满足现代汽车安全要求。集成的安全特性包含加密加速器(AES-256、SHA-256)、不可变信任根以及安全固件更新。AUTOSAR® MCAL 驱动器以及整个 MSP 系列 MCU 的引脚对引脚兼容性,共同推动可扩展汽车平台的开发。这款下一代汽车 MCU 针对汽车软件发展、安全设计及互联汽车技术进行了优化,同时致力于为汽车 OEM 及其供应商实现成本效益最大化。