ZHDA133A April   2026  – September 2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 共模容差模式
    2. 2.2 共模抑制
    3. 2.3 不同 CM_TOL 模式下的器件性能
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

不同 CM_TOL 模式下的器件性能

此外,部分其他性能参数(如 SNR)会受所配置 CM_TOL 模式的影响。表 2-3 列出了在 TAC5112EVM-K 和 TAC5212EVM-K 器件上测量的不同模式下的 SNR(A 加权)、动态范围(A 加权)和 CMRR。结果是在 1kHz、100mVpp 信号并叠加共模直流偏置电压的条件下测得的,并对两个输入通道进行了平均。

这些结果表明,如果用户需要在输入端具有更高的共模容差(对于 TAC5212,则需要更高的 CMRR 性能),则会以牺牲部分性能为代价。例如,将 TAC5212 器件配置为在 CM_TOL 模式 2 下工作时,CMRR 典型值可达 80dB,但 SNR 会下降约 6-7dB(典型值)。

表 2-3 TAx511x/TAx521x 在不同 CM_TOL 模式下的性能
器件 CM_TOL 模式 阻抗设置 (kΩ) CMRR @ 100mVpp (dB) SNR (dBFS),A 加权 动态范围 (dBFS),A 加权 THD+N (dB)
TAC5212 0 5 66 119 119 -95
10 61 114 114 -101
40 48 103 103 -98
1 5 64 117 117 -95
10 61 113 113 -101
40 48 102 102 -97
2 5 84 112 112 -945
10 73 109 109 -100
40 78 100 100 -94
TAC5112 0 5 61 104 104 -98
10 58 103 103 -101
40 47 102 102 -97
1 5 61 104 104 -98
10 58 103 103 -100
40 47 101 101 -97
2 5 63 103 103 -97
10 58 102 102 -100
40 47 100 100 -96