ZHDA133A April   2026  – September 2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 共模容差模式
    2. 2.2 共模抑制
    3. 2.3 不同 CM_TOL 模式下的器件性能
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

共模抑制

每个共模容差模式将在该模式的限制范围内实现良好的共模抑制。图 2-2 中的图形为 TAC5212EVM-K 上 ADC 输出的 FFT,输入端同时施加 1kHz 交流共模信号与共模直流偏置电压。图 2-2 (a) 为共模摆幅为 50mVpp(处于 100mVpp 容差限值内)时的 FFT(该值为 35.36mVrms,在 2Vrms 满量程摆幅下对应 - 35.05dBFS)。图 2-2 (b) 为共模摆幅处于 100mVpp 容差限值时的 FFT。图 2-2 (c) 为共模摆幅超出 100 mVpp 容差限值时的 FFT。

同理,图 2-3 和图 2-4 分别为器件配置为 CM_TOL 为 1 和 CM_TOL 为 2 时,TAC5212EVM-K 上 TAC5212 输出的 FFT。

 CM_TOL 模式 0 下的 ADC 输出频谱图 2-2 CM_TOL 模式 0 下的 ADC 输出频谱
 CM_TOL 模式 1 下的 ADC 输出频谱图 2-3 CM_TOL 模式 1 下的 ADC 输出频谱
 CM_TOL 模式 2 下的 ADC 输出频谱图 2-4 CM_TOL 模式 2 下的 ADC 输出频谱

TAx511x/TAx511x-Q1 器件在模式 0 下的 CMRR 典型值为 60dB,在同等信号幅值下,模式 1 和 2 的 CMRR 典型值会有若干分贝的变化。性能更高的 TAx521x 和 TAx521x-Q1 在模式 2 下的 CMRR 典型值可接近 80dB,是需要高共模容差并追求极致性能的应用系统的理想选择。图 2-5 展示了在 1kHz 共模信号下,CMRR 随输入共模摆幅变化的曲线。施加共模直流偏置电压的同时,交流信号电平从 50mVpp 变化至 2.75Vpp。图 2-5 中的 CMRR 为 TAC5212EVM-K 上两个输入通道的平均值。

 CMRR 与摆幅间的关系图 2-5 CMRR 与摆幅间的关系

请注意,外部差分信号路径中的不匹配因素(如走线阻抗、交流耦合电容器容差等)也会影响 ADC 输出端的 CMRR 表现。图 2-6 展示了 TAC5212EVM-K 上的 CMRR 随频率变化的曲线,包含两种情况:输入采用容差为 +/-20% 的 10µF 电容交流耦合,以及输入为直流耦合。本次测量采用 100mVp-p 的共模信号电平。图 2-6 中的 CMRR 为两个输入通道的平均值。

 交流耦合与直流耦合输入的 CMRR图 2-6 交流耦合与直流耦合输入的 CMRR