ZHDA120 April   2026 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LM5125/6A-Q1 栅极振铃问题
  6. 3栅极振铃问题的根本原因
  7. 4针对栅极振铃问题进行设计
  8. 5总结
  9. 6参考资料

栅极振铃问题的根本原因

如 图 3-1 所示,升压在 LS MOS 关闭且 HS MOS 开启时切换。此时,SW 点有一个突出的 dv/dt,如红色虚线所示:

 栅极振铃电压根本原因分析图 3-1 栅极振铃电压根本原因分析

这种电压变化 dv/dt 会通过 HS MOS 的体二极管和 Q1 的寄生电容 Cgd 产生很大的电流,可根据 方程式 1 计算:

方程式 1. I = C g d d v d i # 1

该电流会在 Q1 栅极和 Rg 上产生明显的电压尖峰;请参阅 方程式 2:

方程式 2. U g s = I R g # 2

当 HS MOS 导通时,它会在 Q1 栅极持续充电,此电流会首先导致 HS MOS 减慢充电速度,甚至使电压反相。因此,从蓝色虚线波形可以看出,Vgs 首先反相,然后将形成较大的电压尖峰,当该电压尖峰超过 MOSFET 的 Vgsth 时,如果 Q2 未完全关断,则会导致 Q1 过早断开。大电流将直接流过 MOSFET。

从 方程式 1 和 方程式 2 可以看出,降低这种风险的方法是降低 I,因此可以通过减少 Cgd 和 dv/dt 或适当地减少 Rg 来降低 MOSFET 上的这种振铃。

在设计和选择 MOSFET 时,一般可通过下列方式避免这种情况:

  1. 在布局设计方面,栅源极环路可以采用开尔文连接,如 图 3-2 中所示的 LM5125A-Q1 EVM 布局设计
     LM5125A-Q1 EVM HO-GND 开尔文连接设计(第 5 层)图 3-2 LM5125A-Q1 EVM HO-GND 开尔文连接设计(第 5 层)
     LM5125A-Q1 EVM Source-SW 开尔文连接设计(第 6 层)图 3-3 LM5125A-Q1 EVM Source-SW 开尔文连接设计(第 6 层)

    如 图 3-3 所示,从栅极到 SW 的环路设计利用相邻层并采用相同的布线布局;这种方法可以更大限度地减小环路面积,从而减少感应寄生电感。

     PCB 叠层设计,利用 L1 和 L2 层实现小面积开关环路图 3-4 PCB 叠层设计,利用 L1 和 L2 层实现小面积开关环路

    图 3-4 中的侧视图展示了在多层 PCB 结构中构成自相抵消的薄型环路这一概念。 、L2 层(GND 平面层)在 MOSFET 正下方提供了一个连接到 Q2 源极端子的紧密耦合电流返回路径。

  2. 选择 MOSFET 时,请选择一个 Vgsth 更高的器件,以将振铃电压升高至开路阈值并降低风险。
  3. 选择具有较小 Cgd/Cgs 比率的 MOSFET。
  4. 适当地降低 Rg。
  5. 栅极和源极之间的并联电容,人为地提高 Cgs。必须考虑额外的连续性损失。

除了以上几种方法外,大多数建议方案在设计中对 MOSFET 都有一些限制。因此,最简单和最有效的方法是使用 5 提出的并联电容解决方案。本文档根据结果提供了有关 LM5125A-Q1 和 LM5126A-Q1 栅极振铃设计的建议。