ZHDA118A June   2020  – April 2026 ATL431 , ATL431LI , ATL431LI-Q1 , ATL432 , ATL432LI , ATL432LI-Q1 , LM134 , LM234 , LM334 , LM4041-N , LM4051-N , REF34 , REF34-Q1 , REF35 , REF35-Q1 , TL431 , TL431-Q1 , TL431LI , TL431LI-Q1 , TL432 , TL432-Q1 , TL432LI , TL432LI-Q1 , TLA431 , TLA432

 

  1.   1
  2.   使用电压基准的精密电流源和电流阱
  3.   商标
  4. 1精密电压基准
  5. 2采用电压基准的电流阱
    1. 2.1 采用并联电压基准 ATL431LI(TL431 等效)的电流阱
    2. 2.2 采用串联基准的电流阱
    3. 2.3 采用 REF3425 的电流阱
  6. 3采用电压基准的电流源
    1. 3.1 采用 ATL431LI(TL431 等效)的电流源
    2. 3.2 采用 LM4041-N 的电流源
    3. 3.3 采用串联电压基准的电流源
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

采用 ATL431LI(TL431 等效)的电流源

通过在 GND 侧连接负载,ATL431LI 也可以用作电流源。使用 ATL431LI 作为电流源的主要缺点是,电流的精度受到 ATL431LI 偏置电流和流经晶体管的电流的综合影响。为了获得更准确的电流阱,IRs 必须显著大于 IKA 偏置电流。

 采用 ATL431LI 的电流源图 3-2 采用 ATL431LI 的电流源

SLYT768 相关文档中对该应用电路进行了更详细的探讨,虽然相关探讨更侧重于 TLVH431,但其应用概念对 ATL431LI 和 TL431 同样适用。