ZHDA118A June 2020 – April 2026 ATL431 , ATL431LI , ATL431LI-Q1 , ATL432 , ATL432LI , ATL432LI-Q1 , LM134 , LM234 , LM334 , LM4041-N , LM4051-N , REF34 , REF34-Q1 , REF35 , REF35-Q1 , TL431 , TL431-Q1 , TL431LI , TL431LI-Q1 , TL432 , TL432-Q1 , TL432LI , TL432LI-Q1 , TLA431 , TLA432
采用与电流阱相似的结构时,也可形成一个精密电流源。两者的主要区别在于电流源向负载提供电流,并使电流流向地,从而支持不同类型的应用。电流源可用于为电池、LED 驱动、温度传感器偏置和万用表充电。电流源的优势在于其负载参考端可直接连接到独立的地。通过将负载直接接地,可将负载电压直接与地进行比较,从而测量传感器的电压和电流。
图 3-1 采用电流源的温度传感器