ZHDA100A March 2026 – June 2026 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
遥测是指通过 I2C 等数字接口测量和报告器件运行参数。许多系统需要实时监测电压、电流、温度、功率和故障状态,还可以根据此信息动态调整运行条件。TPS257xx-Q1 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器通过其 I2C 接口提供系统遥测功能。与主机 MCU 或 HUB 结合使用时,该器件允许主机读取每个充电端口的运行状态和故障信息。