ZHDA100A March   2026  – June 2026 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PD 控制器主机接口说明
    1. 2.1 TPS257xx-Q1 I2C 目标地址
    2. 2.2 主机接口协议
  6. 3‌TPS257xx-Q1 遥测寄存器
    1. 3.1 ‌STATUS 寄存器(地址 = 1Ah)
    2. 3.2 POWER PATH STATUS 寄存器(地址 = 26h)
    3. 3.3 THERMAL ENG PWR STATUS 寄存器(地址 = 96h)
    4. 3.4 DEVICE INFO 寄存器(地址 = 2Fh)
    5. 3.5 CUSTOM ID(版本控制)寄存器(地址 = 06h)
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

CUSTOM ID(版本控制)寄存器(地址 = 06h)

‌该 RO 寄存器允许系统设计人员存储与特定固件补丁相关联的用户定义标识符。通过存储自定义补丁 ID,可在生产单元、服务更新和验证内部版本之间实现清晰的版本跟踪。有关如何在固件补丁中对 CUSTOM ID 进行编程的详细说明,请参阅 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南中的附录 A。当主机从端口 A 目标地址(0x22 或 0x23)读取时,该寄存器返回 CUSTOM ID A。当主机从端口 B 目标地址(0x26 或 0x27)读取时,该寄存器返回 CUSTOM ID B。

表 3-5 CUSTOM ID 寄存器位字段说明
位 名称 说明
63:0 CUSTOM ID 用户定义的版本控制