ZHDA100A March   2026  – June 2026 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PD 控制器主机接口说明
    1. 2.1 TPS257xx-Q1 I2C 目标地址
    2. 2.2 主机接口协议
  6. 3‌TPS257xx-Q1 遥测寄存器
    1. 3.1 ‌STATUS 寄存器(地址 = 1Ah)
    2. 3.2 POWER PATH STATUS 寄存器(地址 = 26h)
    3. 3.3 THERMAL ENG PWR STATUS 寄存器(地址 = 96h)
    4. 3.4 DEVICE INFO 寄存器(地址 = 2Fh)
    5. 3.5 CUSTOM ID(版本控制)寄存器(地址 = 06h)
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

TPS257xx-Q1 I2C 目标地址

TPS257xx-Q1 内部寄存器通过 I2C 接口访问。该器件提供两个 I2C 目标地址,每个端口一个。要读取或写入内部寄存器,I2C 控制器必须对与所需端口相对应的目标地址进行寻址。分配的目标地址取决于加电时检测到的引导模式。引导模式的选择取决于 TVSP 引脚和 PGND 之间的 RTVSP 电阻。每个端口都会根据检测到的引导配置分配一个唯一的 I2C 目标地址。‌有关详细的引导模式说明和相应的目标地址映射,请参阅器件数据表(请参阅表 2-1)。

表 2-1 不同 TVSP 配置的 I2C 目标地址(TPS2576xxQRQLRQ1 和 TPS25772xQRQLRQ1)
TVSP 索引 端口 A 目标地址 端口 B 目标地址
0、2、5、7 和 8 0x22 0x26
1、3、4 和 6 0x23 0x27