ZHDA099 March 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
此设计仅需一个外部电阻器,配合 MSPM0 微控制器的内部钳位二极管,即可实现可靠的过零检测。
内置钳位二极管通过将输入电压限制在 -0.3V 至 VDD + 0.3V 范围内,保护 MCU 免受静电放电 (ESD) 影响。有关内部 IOMUX 的详细信息,请参阅 MSPM0 C 系列微控制器。在此设计中,该钳位机制可确保任何从外部施加、超过 VDD 或低于 0V 的交流电压均被强制限制在 0–VDD 范围内。重要的是,原本自然落在此有效电压窗口内的原始交流信号段不受影响,从而保留了过零特性。因此,MCU 可通过 GPIO 中断或类似方法可靠地检测交流过零时刻,同时严格满足规定的运行条件。该方法能够在不影响器件完整性的前提下,实现精确的交流信号监测。
图 1-2 MCU IOMUX 示意图为了严格遵守数据表中规定的 MSPM0 微控制器 6mA 的 GPIO 输入电流限制,采用串联电阻网络构成的高阻抗电流限制设计是成本最低的方法。此处选择了 1MΩ。此配置可有效地将峰值输入电流限制在约 311μA(按中国标准 220VAC/50Hz 市电电压计算:220Vrms × √2/1MΩ),从而确保器件在绝对最大额定值范围内可靠运行。
采用分布式电阻器拓扑(使用多个串联电阻器而非单个高值元件),是为了增强电路的性能特性:这种方法不仅通过改善电场应力分布来保证了耐压能力,还能通过最大限度地减少热老化效应并消除单点故障模式来优化长期可靠性。