ZHDA099 March   2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1实现
  5. 2MSPM0 中的 GPIO 选择
  6. 3典型应用
    1. 3.1 AC 压降
    2. 3.2 三端双向可控硅控制
  7. 4总结
  8. 5参考资料

AC 压降

在工业设备前端交流信号监测系统中,过零检测 (ZCD) 方法被证明对于实时电源故障检测特别重要。其实现方式为:让交流信号流经全桥整流器配置,整流后的输出流经一个高阻值电流限制电阻器。通过策略性地使用钳位二极管,将电压幅值限制在安全工作范围内,同时确保信号完整性。经 MCU 内部二极管钳制后的电压如图 3-1 所示。

对于标准的 220V、50Hz 市电监测,电压通常在过零后约 50μs 内从 0V 上升至 VDD。通过实现一种软件算法,在检测到过零时启动 100μs 看门狗计时器,如果无法在该窗口内可靠地恢复高电压,则指示发生了电源故障。此外,还可通过连续过零点之间的时间间隔来精确测量交流频率。这种方法能够有效检测完全断电及频率波动,且仅需极少的计算资源。

 MCU 输入引脚电压图 3-1 MCU 输入引脚电压