ZHDA092A March   2026  – March 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2方框图
    1. 2.1 电源模块
    2. 2.2 过零检测 (ZCD)
    3. 2.3 电流检测
    4. 2.4 MSPM0 微控制器
    5. 2.5 TRIAC
  6. 3相位角控制
    1. 3.1 工作原理
    2. 3.2 边界条件及特殊情况
    3. 3.3 使用 MSPM0 实现
  7. 4软启动功能
  8. 5软件
    1. 5.1 软件工作流程
    2. 5.2 过零检测实现
    3. 5.3 脉冲发生
    4. 5.4 更新目标速度
    5. 5.5 过流保护
    6. 5.6 用户系统定义
  9. 6结果
    1. 6.1 示波器波形
    2. 6.2 速度调整
    3. 6.3 软启动
    4. 6.4 温度
  10. 7总结
  11. 8参考资料

电流检测

此设计中使用了电压 ZCD 检测。重复使用电流 ZCD 电路来实时监测当前状态,以防止过载。

在电机返回路径中使用低值精密分流电阻器来生成小差分电压,该电压由差分放大器电压转换为单端接地基准信号,以进行检测。对于 MSPM0 ADC 输入,该电压的设计范围为 1.05V 至 2.25V。

MSPM0 持续对电流信号进行采样,并将测量值与可编程保护阈值进行比较。当电流超过安全限制时,固件会立即禁用 TRIAC 触发,以保护电机和功率半导体。