ZHDA071 March   2026 TCA9846 , TCA9847 , TCA9848 , TCA9849

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

TCA984X I2C 开关和多路复用器系列为解决 I2C 通信系统中的地址冲突和总线电容超限问题提供了设计方案。该系列产品支持标准模式和快速模式 + 通信,具有后向兼容性,并能实现低至 0.65V 的电压转换。

表 3-1 TCA984X 系列选型表
规格 TCA9846 TCA9847 TCA9848 TCA9849
工作范围 1.65V 至 3.6V 1.65V 至 3.6V 1.65V 至 3.6V 1.65V 至 3.6V
转换范围 0.65V 至 3.3V 0.65V 至 3.3V 0.65V 至 3.3V 0.65V 至 3.3V
最大 I2C 频率 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz
温度范围 -40°C 至 125°C -40°C 至 125°C -40°C 至 125°C -40°C 至 125°C
配置 4:1 开关 8:1 多路复用器 8:1 开关 4:1 多路复用器