ZHDA071 March 2026 TCA9846 , TCA9847 , TCA9848 , TCA9849
现代系统使用不同的协议在器件之间进行通信。I2C 便是其中之一。在 I2C 总线中,一个控制器与不同的目标进行通信。通常,这类系统会借助 I2C 多路复用器,以便与更多目标进行通信,同时无需担心地址冲突或总线电容问题。技术的进步改进了 I2C 协议,使其通信速度比以往更快。与仅以 400kHz 速度运行的旧模式相比,快速模式 + 允许 I2C 总线以 1MHz 的速度传输信号。为了在 I2C 系统中仍然能够发挥使用多路复用器的优势,多路复用器必须支持快速模式 + 所引入的更高速通信。TCA984X 系列即可提供这种设计。