ZHDA063A February   2026  – May 2026 AMC3302-Q1 , LM25180-Q1 , LM5181-Q1 , SN6507-Q1 , UCC25800-Q1 , UCC34141-Q1 , UCC35131-Q1 , UCC5881-Q1

 

  1.   1
  2.   2

本应用简报概述了电励同步电机 (EESM)、汽车电气化中当前趋势的电机,并为德州仪器 (TI) 的励磁电路提供了系统建议。

简介

当今汽车行业最常用的机器之一是永磁同步电机 (PMSM),因为它具有高效率和高功率密度,其次是交流感应电机,主要用作前驱动机器。当前趋势是推动 OEM 更多地转向 EESM。其中一个主要原因是稀土材料的减少,这减轻了环境问题,并且也降低了供应风险和成本不可预测性。

电励同步电机工作原理

EESM 和 PMSM 采用相同的同步旋转原理,其中定子的旋转磁场和转子的磁场以相同的速度旋转。

与 PMSM 一样,定子旋转磁场由定子绕组中的三相交流电流生成。另一方面,EESM 不是安装永磁体,而是将场绕组安装在转子上。提供直流电流以通过滑环和电刷励磁绕组,或通过无刷励磁电路来励磁绕组。施加电流后,这些绕组的行为就像电磁体,并且转子会产生固定磁场。

通过这两个磁场间的磁锁定来实现同步。对齐这些磁场时,会产生电磁扭矩,扭矩会尝试减少它们之间的角度位移。转子会加速或减速,直到两个磁场以相同的速度旋转。

 电励同步电机图 1 电励同步电机

电励式同步机器的优势

EESM 的主要驱动因素之一是减少对于稀土材料的依赖。通过消除永久磁铁,EESM 避免使用稀土元素,从而提高供应安全性和可持续性。

与 PMSM 不同,EESM 通过调节励磁电流来实现简单的转子磁通控制。因此,这种类型的机器能够实现更简单的弱磁控制,从而确保在较高的运行速度下实现几乎恒定的功率范围和更高效率。

另一个关键优势是,在故障条件下,这种类型的机器不会引入明显的反电动势(反 EMF)。发生故障时,需要零场电流,这个零电流也使转子磁通为零。这样,与 PMSM 相比,安全状态变得更容易实现。但是,需要额外的电路和软件控制来控制励磁电流。

励磁电路的系统设计

除了标准逆变器拓扑之外,EESM 的运行还需要额外的励磁电路。该电路用于提供和控制转子磁场电流并且确保安全可靠地运行。由于它直接影响机器的运行,因此它需要符合 ISO28282 的 ASIL 等级。

图 2 显示了导电 EESM 的励磁电路示例,其中电刷与将直流电流输送到场绕组的滑环进行物理接触。

它包含两个电源开关和两个二极管,连接在 HV+ 和 HV- 之间。当两个开关都导通时,会向转子绕组施加完整的直流链路电压。如果只有一个开关导通,电流会缓慢降低,而当两个开关都断开时,电流会通过续流二极管降低。

这些开关的典型最大电流不会超过 50A。控制信号由隔离式栅极驱动器提供,该驱动器由隔离式辅助电源供电。此外,闭合控制环路需要一个或两个电流传感器,因为该电流与磁场成正比,直接影响机器的行为。

 额外励磁电路图 2 额外励磁电路

器件的选择至关重要,因为它对机器的性能、可靠性和效率有直接影响。该系统依赖于快速开关、稳定偏置以及精确的电流反馈。

图 3 展示了建议的系统设计,其中所选器件可促成紧凑的实现和高精度控制。

 励磁电路的系统建议图 3 励磁电路的系统建议

UCC218200-Q1 是一款标准的隔离式保护驱动器,无需 SPI 通信即可运行,同时仍提供集成的高级特性来增强功能安全性。该驱动器具有 DESAT 保护、输出电压栅极监控比较器及上电期间的内置自检 (BIST) 诊断功能。

为了进一步减小整体设计尺寸,TI 提供了 UCC5881-Q1,这是一款可编程的功能安全合规型隔离式栅极驱动器。除了上述功能外,该栅极驱动器还提供了更多功能,例如有源米勒钳位、2 个用于次级侧检测的 ADC 通道以及可调栅极驱动强度,使设计更加紧凑和高效。

栅极驱动器可通过不同的隔离式辅助电源拓扑供电。根据不同的拓扑,隔离式辅助电源可以直接连接到 LV 电池,也可以使用直流/直流转换器通过前置稳压器连接到 LV 或/和 HV 电池。UCC25800-Q1 是一款超低 EMI 变压器驱动器,用于具有高达 1.2MHz 开关频率的开环 LLC 拓扑。另一种常用的拓扑是推挽式拓扑,其中 TI 提供 SN6501-Q1 和 SN6507-Q1 器件,具有 3V 至 36V 的宽输入电压范围。LM5181-Q1 反激式转换器可实现更宽输入范围(4.5V 至 65V)。借助宽输入电压,可以移除前置稳压器。为了将来减小系统尺寸和重量,同时简化 PCB 布线,可以使用具有集成变压器的隔离式直流/直流模块。UCC34141-Q1 和 UCC35131-Q1 器件可提供高达 1.5W 和 2W 的输出功率。

除了栅极驱动器和辅助电源,电流检测也发挥着重要作用,因为其精度和可靠性会直接影响磁通控制。第一种方法是使用基于分流器的电流检测,这是我们全新的 AMC3302-Q1 隔离式放大器。此器件具有 ±50mV 的输入电压范围,并具有集成式直流/直流转换器,可实现单电源运行。除了放大器之外,TI 还提供电隔离霍尔效应传感器。TMCS1123-Q1 具有 250kHz 带宽,能够测量高达 80A 的最大持续电流,同时集成了过流检测功能和环境磁场抑制功能。

除了导电 EESM 外,如上图所示,还有用于 EESM 的电感式励磁电路,其中使用磁(电感)耦合传输励磁。此类设计的好处是虽然增加了系统成本,但维护成本更低。

结语

EESM 正在成为汽车行业的一项关键技术,通过直接磁通控制来提升高速效率并提供灵活性。如果发生故障,切断励磁电流可消除高反 EMF 电压或不受控制的旋转风险。尽管需要额外的励磁回路,但这些机器不依赖于稀土材料,从而降低了供应风险和机器成本。EESM 借助用高度集成的高性能器件正确设计的励磁电路,为下一代电动汽车提供具有成本效益的设计。

商标

所有商标均为其各自所有者所有。