ZHDA050B January   2026  – April 2026 TPS61287

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2功率 MOSFET 选择的关键参数
    1. 2.1 静态特性
    2. 2.2 动态特性
    3. 2.3 热参数
  6. 3MOSFET 选择工具简介
    1. 3.1 在计算工具中输入 MOSFET 参数
    2. 3.2 检查结果
  7. 4计算器工具 MOSFET 选择示例和工作台评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

简介

TPS61287 是一款高功率密度同步升压转换器,集成了高侧同步整流器 MOSFET,并使用外部低侧 MOSFET 来提供高效率的小尺寸设计。TPS61287 具有 2V 至 23V 的宽输入电压范围,输出电压高达 25V,具有 20A 开关谷值电流能力。TPS61287 采用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61287 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式(可提高轻负载效率)和强制 PWM 模式(可避免因开关频率较低而引发可闻噪声和其他问题)。PWM 模式下的开关频率为 320kHz。TPS61287 提供 27V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

 TPS61287 功能框图图 1-1 TPS61287 功能框图

本应用手册为如何选择与升压器件 TPS61287 结合使用的外部 MOSFET 提供了指南。