ZHDA050B January   2026  – April 2026 TPS61287

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2功率 MOSFET 选择的关键参数
    1. 2.1 静态特性
    2. 2.2 动态特性
    3. 2.3 热参数
  6. 3MOSFET 选择工具简介
    1. 3.1 在计算工具中输入 MOSFET 参数
    2. 3.2 检查结果
  7. 4计算器工具 MOSFET 选择示例和工作台评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

计算器工具 MOSFET 选择示例和工作台评估

本节提供了一个示例,说明如何使用计算工具来设计 TPS61287。此示例使用以下运行条件。

其他输入参数保留为默认值。

表 4-1 设计计算器运行条件示例
参数值单位
VIN(最小值)3.0V
VIN(标称值)3.6V
VIN(最大值)4.2V
VOUT18V
IOUT(最大值)2A
ILIM20A
TA25°C

MOSFET 中有两个候选方案:选项 A 和选项 B,这两个选项具有相同的 RDS(on),但选项 A 的结电容比选项 B 更大。

填充黄色电池后,计算器可以计算低侧 MOSFET 关断时间、功率损耗、温升和总效率。

 选项 A 计算结果图 4-1 选项 A 计算结果
 选项 B 计算结果图 4-2 选项 B 计算结果

选项 A 的动态特性比选项 B 更差,导致功率损耗明显更高(选项 A 的功率损耗为 1746mW,选项 B 的功率损耗为 1023mW)、温度更高(选项 A 为 92.5°C,选项 B 为 61.4°C)且效率较差(选项 A 为 89.2%、选项 B 为 91.4%)。

更重要的是,选项 A 的关断时间计算为 34.3ns,比 LS-GATE 关断到 HS-GATE 导通死区时间 (30ns) 更长。此处列出了一条考虑击穿风险的警告。使用选项 B 时,关断时间为 19.2ns,这比死区时间短得多。

因此,选择选项 B,理由是选项 B 可提供更低的功率损耗,同时满足动态性能和散热要求。图 4-3 展示了使用选项 B MOSFET 时工作台上的效率曲线。

 TPS61287 使用选项 B MOSFET 时的效率曲线图 4-3 TPS61287 使用选项 B MOSFET 时的效率曲线