ZHDA050B January 2026 – April 2026 TPS61287
TPS61287 器件可用于为各种应用创建高效的升压转换器系统。这些系统的效率会因系统运行条件和 BOM 选择(尤其是 MOSFET 选择)而异。需要查看并仔细考虑 MOSFET 的数据表参数。工程师必须验证 MOSFET 的电压和电流额定值是否超出应用要求并留有足够的裕度。至关重要的是,动态参数(尤其是栅极电荷和电容)必须与控制器的栅极驱动强度和死区时间兼容,以便更大限度地降低开关损耗并防止击穿。热计算对于验证设计的可靠性至关重要。利用 TPS61287 器件的计算工具精简了该过程,可以快速选出更优的 MOSFET,从而实现了高效稳健的升压设计。