ZHDA050B January   2026  – April 2026 TPS61287

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2功率 MOSFET 选择的关键参数
    1. 2.1 静态特性
    2. 2.2 动态特性
    3. 2.3 热参数
  6. 3MOSFET 选择工具简介
    1. 3.1 在计算工具中输入 MOSFET 参数
    2. 3.2 检查结果
  7. 4计算器工具 MOSFET 选择示例和工作台评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

MOSFET 选择工具简介

为了简化 TPS61287 升压控制器系列的选择过程,我们开发了一款基于 Excel 的计算工具。导航到此处以使用计算工具。

该计算器还可获取有关运行条件、BOM 和系统要求的用户输入,以评估功率损耗和效率。请注意,该计算器不考虑其他来源的功率损耗,例如反向恢复损耗。效率计算器最适合用于将一个 FET 与另一个 FET 进行比较。

计算器包含低侧 MOSFET 选择部分来估算关断时间;该部分可用于选择具有适当动态特性的 MOSFET。