ZHDA042 January   2026 MSPM0C1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 系统简介
  5. 2 硬件实现
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 电压检测
    3. 2.3 电流输入
  6. 3 软件简介
    1. 3.1 外设设置
    2. 3.2 计量计算引擎
    3. 3.3 前台进程
    4. 3.4 后台进程
    5. 3.5 PC GUI 简介
  7. 4 演示板快速入门和校准
    1. 4.1 评估板简介
    2. 4.2 比例系数校准
  8. 5 测试结果
  9. 6参考资料

摘要

本应用手册使用低成本 MCU MSPM0C1104 和外部 OPA TLV9062 实现单相交流电能测量子系统。(或仅使用包含两个内部 OPA 的 MSPM0L1304,但未在本文档中进行测试)。它使用分流传感器进行电流检测并使用电阻分压器进行电压检测。该设计在 4kHz 采样率、340mA~3.44A 电流输入范围内,测量精度 <2%,并且采用 TI Arm® Cortex®-M0+ 低成本微控制器计算计量参数。

本设计支持的主要特性:

  • 低成本解决方案
  • 适用于功率监测的单相双线 (1P2W) <2% 分流计量子系统
  • 均方根 (RMS) 电流和电压、有功、无功和视在功率以及功率因数计算
  • 能量计量软件,脉冲输出连接到参考测试系统,并在 Microsoft® Windows® PC GUI 上显示结果

可在此处下载软件和评估板设计资源【下载链接】