ZHDA042 January 2026 MSPM0C1104
本解决方案基于以下硬件进行测试
| 电流基准 (A) | 测量电流 (A) | 电流误差 (A) | 电流误差 % | 电压基准 (V) | 测量电压 (V) | 电压误差 (V) | 电压误差 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 0.344 | 0.004 | 1.18(最大值) | 220.1 | 220.42 | 0.32 | 0.15 |
| 0.69 | 0.698 | 0.008 | 1.16 | 220.1 | 220.29 | 0.19 | 0.09 |
| 1.04 | 1.0412 | 0.0012 | 0.12 | 220.2 | 220.26 | 0.06 | 0.03 |
| 1.39 | 1.387 | -0.003 | -0.22 | 220.1 | 220.04 | -0.06 | -0.03 |
| 1.72 | 1.726 | 0.006 | 0.35 | 220.1 | 219.91 | -0.19 | -0.09 |
| 2.07 | 2.073 | 0.003 | 0.14 | 220 | 219.83 | -0.17 | -0.08 |
| 2.42 | 2.422 | 0.002 | 0.08 | 220 | 219.67 | -0.33 | -0.15 |
| 2.76 | 2.759 | -0.001 | -0.04 | 220 | 219.56 | -0.44 | -0.2 |
| 3.1 | 3.106 | 0.006 | 0.19 | 220 | 219.53 | -0.47 | -0.21 |
| 3.44 | 3.444 | 0.004 | 0.12 | 220 | 219.39 | -0.61 | -0.28(最大值) |
| 功率基准 (W) | 测量功率 (W) | 功率误差 (W) | 功率误差 % |
|---|---|---|---|
| 76.2 | 75.64 | -0.56 | -0.73(最大值) |
| 153 | 153.46 | 0.46 | 0.3 |
| 229 | 228.96 | -0.04 | -0.02 |
| 305.2 | 304.57 | -0.63 | -0.21 |
| 379.5 | 379.06 | -0.44 | -0.12 |
| 455.9 | 455.07 | -0.83 | -0.18 |
| 532.7 | 531.07 | -1.63 | -0.31 |
| 607 | 604.75 | -2.25 | -0.37 |
| 683.2 | 680.68 | -2.52 | -0.37 |
| 757.5 | 754.33 | -3.17 | -0.42 |
| 温度 (℃) | 电压 (V) | 电流 (A) | 有功功率 (W) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vmeasure | Vref | 误差 (%) | Imeasure | Iref | 误差 (%) | Pmeasure | Pref | 误差 (%) | |
| 0 | 219.21 | 220 | -0.36 | 2.066 | 2.07 | -0.19 | 452.17 | 456 | -0.84 |
| 10 | 219.55 | 220 | -0.2 | 2.071 | 2.07 | 0.05 | 453.97 | 456.6 | -0.58 |
| 20 | 219.79 | 220 | -0.1 | 2.075 | 2.07 | 0.24 | 455.3 | 456.5 | -0.26 |
| 25 | 219.89 | 220 | -0.05 | 2.076 | 2.07 | 0.29 | 455.79 | 456.5 | -0.16 |
| 35 | 220.18 | 220 | 0.08 | 2.08 | 2.07 | 0.48 | 457.34 | 456.5 | 0.18 |
| 45 | 220.45 | 220 | 0.2 | 2.084 | 2.07 | 0.68 | 458.69 | 456.5 | 0.48 |
| 55 | 220.72 | 220 | 0.33 | 2.087 | 2.07 | 0.82 | 460.04 | 456.6 | 0.75 |
| 65 | 220.96 | 220 | 0.44 | 2.091 | 2.07 | 1.01 | 461.41 | 456.6 | 1.05 |
| 75 | 221.21 | 220 | 0.55 | 2.095 | 2.07 | 1.21 | 462.7 | 456.6 | 1.34 |
| 85 | 221.44 | 220 | 0.65(最大值) | 2.098 | 2.07 | 1.35(最大值) | 463.91 | 456.6 | 1.6(最大值) |