ZHDA042 January   2026 MSPM0C1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 系统简介
  5. 2 硬件实现
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 电压检测
    3. 2.3 电流输入
  6. 3 软件简介
    1. 3.1 外设设置
    2. 3.2 计量计算引擎
    3. 3.3 前台进程
    4. 3.4 后台进程
    5. 3.5 PC GUI 简介
  7. 4 演示板快速入门和校准
    1. 4.1 评估板简介
    2. 4.2 比例系数校准
  8. 5 测试结果
  9. 6参考资料

电压检测

市电电压通常为 230V,需降压至 3.3V(ADC 参考电压)范围内。用于电压的模拟前端由一个简单的分压器和一个 OPA 组成,用于增加电压信号的偏置,使其能够被单端 ADC 检测。建议在 R8 两端并联保护二极管,将输入电压信号限制在安全范围内(本演示未实现该设计)。

 电压输入的模拟前端图 2-1 电压输入的模拟前端

建议将偏置电压设置为 ½ ADC 基准电压,本演示中 ADC 基准采用 VDD 作为参考电压。因此,需选择合适的 R10 和 R11 阻值,使偏置电压约为 1.65V。