ZHDA037 January   2026 MSPM0G3507 , MSPM0G3519

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 双轮投影仪系统
    2. 1.2 MSPM0 要求
  5. 2MSPM0 中的色轮控制
    1. 2.1 软件结构
    2. 2.2 外部边沿差捕获
      1. 2.2.1 带比较器的输入滤波器
    3. 2.3 内部位置环路控制
    4. 2.4 速度控制输出
  6. 3测试和评估方法
    1. 3.1 测试系统设置
    2. 3.2 性能评估
  7. 4总结
  8. 5参考资料

测试系统设置

用户可以根据可用的硬件和项目要求设置自定义的测试系统。但是,通过检查下面列出的系统图图 1-1 发现,仍然需要一些关键元件。

  • PWM 发生器,用于为 MSPM0 输入同步信号。DLPC 是该 PWM 源,但在开发阶段,MSPM0 或信号发生器可以正常工作。
  • 建议使用 MSPM0 EVM LP-MSPM0G3507。
  • 电机驱动器。例如 MCF8316,器件型号取决于电机类型。
  • 带位置传感器的色轮电机。位置传感器的输出信号至关重要,它决定了如何配置 MSPM0 的 PWM 捕获功能以及位置捕获精度。

下一步是设置 MSPM0 软件工程。MSPM0 中的色轮控制 介绍了色轮控制应用中的 MSPM0 软件结构。

要提高 MSPM0 输出 PWM 频率和占空比精度,请选择 MSPM0 G 系列器件并将 MCLK 设置为 80MHz。