ZHDA037 January   2026 MSPM0G3507 , MSPM0G3519

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 双轮投影仪系统
    2. 1.2 MSPM0 要求
  5. 2MSPM0 中的色轮控制
    1. 2.1 软件结构
    2. 2.2 外部边沿差捕获
      1. 2.2.1 带比较器的输入滤波器
    3. 2.3 内部位置环路控制
    4. 2.4 速度控制输出
  6. 3测试和评估方法
    1. 3.1 测试系统设置
    2. 3.2 性能评估
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

双色轮控制系统需要精确同步色轮位置和 SoC 控制信号。低成本、低功耗微控制器 MSPM0 提供了广泛的外设来满足双色轮控制系统的控制要求。本应用手册为基于 MSPM0 实现色轮位置同步系统提供了指南,包括实现软件的方法和系统性能测试方法。本文档可帮助客户快速设置和评估系统、缩短开发周期并加快产品上市时间。