ZHDA037 January 2026 MSPM0G3507 , MSPM0G3519
投影仪采用多种光源技术。其中,单色激光是一种具有高亮度、宽色域和长使用寿命的投影仪光源技术。单色激光技术采用蓝色激光来激发荧光材料,首先获得红、绿、蓝三种颜色。激光通过荧光轮激发三色激光,然后通过色散轮的同步处理投射到 DMD 上。
在投影光学系统中,荧光轮的色彩激发、色散轮的颜色处理以及 DMD 芯片的反射器控制都同步进行。因此,需要 MSPM0 根据外部同步信号控制色轮的同步旋转。