ZHDA036
January 2026
LMX2594
1
摘要
商标
1
简介
2
VCO 基本理论和关键因素
2.1
VCO
2.2
VCO 频率范围
2.3
相位噪声
3
CMOS LC VCO 设计
3.1
PLL 结构
3.2
LC VCO 的结构和运行
3.3
每个电路和块操作
3.3.1
调谐变容器偏置电路
3.3.2
7 位 MIM 电容器组
3.4
仿真
3.5
实现方案和测量结果
3.5.1
布局
3.5.2
制造和测量结果
4
总结
5
参考资料
5
参考资料
IEEE,
面向 65nm CMOS 四频带 GSM/GPRS/EDGE 极性发送器的两点调谐 LC VCO,具有很小的 K VCO2 变化
德州仪器 (TI),
分数/整数 N 分频 PLL 基础知识
,技术简报。
德州仪器 (TI),
具有相位同步功能和 JESD204B 支持的 LMX2594 15GHz 宽带 PLLATINUM™ 射频合成器
数据表。
德州仪器 (TI),
LMX2594 EVM 说明 – 带集成 VCO 的 15GHz 宽带低噪声 PLL
用户指南。