ZHDA036A January   2026  – April 2026 LMX2594

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2VCO 基本理论和关键因素
    1. 2.1 VCO
    2. 2.2 VCO 频率范围
    3. 2.3 相位噪声
  6. 3CMOS LC VCO 设计
    1. 3.1 PLL 结构
    2. 3.2 LC VCO 的结构和运行
    3. 3.3 每个电路和块操作
      1. 3.3.1 调谐变容器偏置电路
      2. 3.3.2 7 位 MIM 电容器组
    4. 3.4 仿真
    5. 3.5 实现方案和测量结果
      1. 3.5.1 布局
      2. 3.5.2 制造和测量结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

仿真

图 3-5 显示了使用可变电容二极管和二进制加权 7 位 MIM 电容器确认 VCO 频率范围的仿真结果。当 Vtune 从 0.3V 变为 0.9V 时,实现了所需的范围。

 VCO 频率范围仿真图 3-5 VCO 频率范围仿真

图 3-6 显示了相位噪声的仿真结果,相位噪声是 VCO 最重要的性能特性。400kHz 偏移时的相位噪声为 -113dBc/Hz,10MHz 偏移时的相位噪声为 -147dBc/Hz,20MHz 偏移时的相位噪声为 -155dBc/Hz。

 VCO 相位噪声仿真图 3-6 VCO 相位噪声仿真