LiDAR 和激光扫描仪是汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和工厂自动化现场变送器的关键部分。LiDAR 和激光扫描仪使用脉冲激光信号,通过收集反射脉冲和到达时间来帮助检测物体的距离。在汽车应用中,这在使用飞行时间 (ToF) 的汽车自动制动系统中最常见。
LiDAR 和激光扫描仪具有诸多优势,包括较短响应时间、高精度以及可在多种环境中运行。为了有效支持此类应用,LiDAR 和激光扫描仪具有某些质量,这对于精确运行至关重要:
- 支持高频:在 LiDAR 和激光扫描仪应用中,GaNFET 以高频率驱动。在高频开关期间,低电感封装有助于支持高电流、低振铃运行。TI 在小型封装中内置了多个分立式 GaN 驱动器,可优化运行。
- 精度:必须具有极小延迟的微型脉冲宽度,以支持高频运行。发送和接收的脉冲越多,LiDAR 或激光扫描仪映射的分辨率就越准确。输入信号和输出之间的延迟较小,因此脉冲间的延迟较短。TI 拥有分立式 GaN 驱动器,可输出低至一纳秒的脉冲宽度,且传播延迟不到三纳秒。
- 可靠性:用户最后想要解决系统故障。缓解这种情况的一种方法是使用具有内置保护功能的可靠元件。TI 拥有分立式 GaN 驱动器,具有过热保护 (OTP) 和欠压锁定 (UVLO) 功能,有助于在故障情况或过载时降低损坏驱动器的可能性。