ZHDA032 January   2026 LMG1020 , LMG1025-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车 LiDAR 和工业激光扫描仪应用中的栅极驱动器
  6. 3LiDAR 和激光扫描仪系统概述
  7. 4明星产品
  8. 5参考资料

汽车 LiDAR 和工业激光扫描仪应用中的栅极驱动器

LiDAR 和激光扫描仪系统具有栅极驱动器用来帮助驱动的开关。晶体管是执行开关本身的元件,负责处理大部分功率传输;这在这些终端设备中通常是 GaNFET。最后,栅极驱动器位于控制器和开关之间,用于高效控制该晶体管。栅极驱动器的驱动强度决定了开关的导通或关断速度,从而优化系统效率。

与其他类型的 FET 相比,GaNFET 需要更精确的栅极电压。因此,使用经过 GaN 优化的分立式栅极驱动器来驱动此类 GaNFET 非常重要。TI 拥有低侧 GaN 优化型栅极驱动器(例如 LMG1025-Q1 和 LMG1020)和半桥 GaN 优化型栅极驱动器(例如 LM5113-Q1 和 LMG1205)。

振铃是 GaNFET 可能会遇到的问题,在设计过程中应考虑振铃。为了帮助缓解这种情况,建议使用调整栅极驱动的驱动强度的能够,以帮助管理噪声。通过使用具有分离输出的分立式、GaN 优化型栅极驱动器,设计人员可以独立调整电阻值来管理压摆率。TI 提供了 GaN 优化型栅极驱动器、例如具有分离输出的 LMG1025-Q1、LMG1020、LM5113-Q1 和 LMG1205。为系统选择合适的栅极驱动器可实现高性能运行。