ZHDA029A January 2026 – July 2026 UCD91160 , UCD91320
在闭环软启动期间,FB 节点电压随参考电压升高。C1 电压最初为零。电流必须从 FB 节点流向 C1,以便对电容器充电。C1 的额外充电电流来自流经 R1 的 Vout。因此,当 C1 充电时,Vout 高于参考电压确定值。在软启动斜坡结束时,可能会发生过冲。
实际上,实际的 Vout 斜坡会滞后于 VFB 斜坡,因为系统对于斜率输入有稳态误差。在 VFB 斜坡结束时,Vout 滞后可消除过冲。VFB 斜坡通常在斜坡末端附近平坦,这会降低 R3 中的电流,从而减少过冲。因此,实际的过冲通常是不可见的。以下简化的数学模型用于健全性检查,仅供参考。
假设软启动斜坡严格呈线性,则 VFB 可以表示为时间的函数。

其中
如果斜坡无限长,R3 电流将达到稳定状态。

可通过以下公式得出随时间变化的 R3 电流:

在软启动斜坡结束时,C1 充电引起的电压过冲为:

方程式 21 可用于检查软启动斜坡结束时的过冲电压。实际的过冲量通常比预测值小大约 50mV,因为软启动斜坡通常会变平并逐渐合并到接近终点的稳定状态。此计算过程仅供参考。如果过冲过大,则必须减小 C1 值。
为了尽可能减小所需的 C1 值: