ZHDA029A January 2026 – July 2026 UCD91160 , UCD91320
当不处于裕量或有源修整模式时,裕量 DPWM 引脚处于高阻抗状态。R3 和 C1 形成的分支与 R2 并联,如 图 2-7 所示。
假设控制器中的误差放大器是理想的运算放大器,则 VFB 为一个等于参考电压的直流电压。在这种情况下,没有小信号电流流过 R3-C1 分支,因此对电源函数的环路传递没有影响。
实际误差放大器的增益带宽积有限,但交叉频率下的运算放大器增益必须仍大于 100。考虑在交叉频率处 Vout 上存在电压干扰的情况。由于闭环增益在交叉频率处为 1,而误差放大器的增益仍为 100,因此 VFB 上的电压干扰约为 Vout 上的 1/100。假设 R3=10 R1,流经 R3 的小信号电流仅为流经 R1 的 0.1%。因此,R3-C1 分支对电源传递函数的影响可以忽略不计。