ZHDA018 January 2026 ULC1001
图 6-5 通过进行频率研究,展示了镜头中心的加速响应和 20kHz 至 100kHz 的阻抗响应。在此范围内,仿真谐振频率为 29.2kHz 和 64.3kHz。值得注意的是,两处峰值的加速度都超过了雾化阈值。表 6-4 中列出了这两种模式的关键特性。
图 6-5 LCS:镜头中心加速度和阻抗响应| 模式 | 谐振频率 (kHz) | 阻抗 (Ω) | 加速度 (106m/s2) |
|---|---|---|---|
| (0 1) | 29.2 | 1018 | 0.28 |
| (0 2) | 64.3 | 403 | 0.72 |
图 6-6 展示了两种特定模式下 LCS 的模式形状。在模式 (0 1) 中,可以看到加速度从中心向边缘逐渐减小,颜色由红色变为蓝色。在模式 (0 2) 中,加速度同样从中心向中间区域逐渐减小,随后从中间区域向边缘再次增大。
图 6-6 LCS:模式 (0 1) 和模式 (0 2) 下的模式形状图 6-7 展示了 LCS 的镜头表面的加速度,突出显示了从中心到边缘的变化。请注意,只有中央区域超过雾化阈值,因而能够有效排出水分,而边缘区域则不具备这种能力。
图 6-7 LCS:镜头表面加速度