ZHDA018 January   2026 ULC1001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1首字母缩写词
  5. 2简介
  6. 3仿真环境
  7. 4镜头仿真
  8. 5压电式换能器仿真
  9. 6镜头盖系统 (LCS) 仿真
    1. 6.1 物理场和边界条件
      1. 6.1.1 胶水
      2. 6.1.2 薄膜
      3. 6.1.3 外壳
    2. 6.2 结果
  10. 7资源

镜头仿真

表 5-4 列出了镜头尺寸。

表 4-1 透镜尺寸
参数

单位

值

桶形插头

mm

21

厚度

mm

1

在 LCS-FL-RNG15 中,TI 使用 CDGM HK9LGT® 作为镜头材料。有关材料特性,可参阅表 5-4。

表 4-2 镜头的机械特性

参数

单位

值

杨氏模量

GPa

79.2
密度kg/m32520
泊松比

1

0.211

图 4-1 以 2D 轴对称视图展示了镜头几何形状。

 镜头几何形状图 4-1 镜头几何形状

为了仿真镜头,边界条件设置为自由条件。特征频率通过进行特征频率研究得出。结果如表 5-4 所示。

表 4-3 镜头的特征频率

模式

(0 1)

(0 2)(0 3)(0 4)(0 5)

频率 (kHz)

20.7

86.7

187.7

312.2

453.9

图 4-2 显示了镜头的模式形状。红色表示高加速度,蓝色表示低加速度。该设计中使用了模式 (0, 1) 和 (0, 2) 进行有效清洗,因为它们的节圆或盲点较少。此外,这些模式的谐振频率较低,因此所需的临界加速度较小。

 镜头的模式形状图 4-2 镜头的模式形状