ZHDA018 January 2026 ULC1001
超声波镜头清洁 (ULC) 系统是一种机电设计,用于自动检测并清洁汽车、安保和工业摄像头系统镜头上的水、冰或其他污染物。该技术的机械部分称为镜头盖系统 (LCS)。图 2-1 展示了基于环形压电元件的 LCS 元件,包括外壳盖、柔性密封件、薄膜、镜头、胶水、环形换能器和外壳底座。镜头盖由粘在透镜上的换能器和薄膜组成。镜头盖安装在外壳(盖子 + 密封件 + 底座)内以形成 LCS。图 2-2 展示了 LCS 的横截面视图。
LCS-FL-RNG15 及其各种元件的仿真可能非常复杂。一种更易于管理的方法是:首先仿真每个单独的元件,然后将所有元件整合在一起,为最终系统建模。
有关每个元件的细节图和尺寸,请参阅镜头盖系统的设计、制造和组装指南:LCS-FL-RNG15。
图 2-1 平板透镜盖系统 (LCS) 图示
图 2-2 LCS 的横截面视图