ZHDA010 December   2025 TPLD1202 , TPLD2001

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1TPLD 中的功耗简介
  5. 2振荡器自动上电
  6. 3利用振荡器 PDWN
  7. 4总结
  8. 5参考资料

利用振荡器 PDWN

振荡器的 PDWN 输入强制振荡器关闭。与自动开启模式结合使用时,振荡器会忽略宏单元的命令以开启。与强制上电模式一起使用时,除非使用 PDWN 振荡器输入,否则振荡器始终开启。

图 3-1 显示了远程控制应用的替代设计。在此应用中,只要 NRST 输入为高电平,并且 CLK 输入端有时钟信号,图形发生器就会持续输出图形。但是,图形发生器无法打开和关闭振荡器,而是在等待输入时使振荡器保持开启状态,这会浪费电力。

 利用振荡器 PDWN 引脚的远程控制应用的 InterConnect Studio 方框图图 3-1 利用振荡器 PDWN 引脚的远程控制应用的 InterConnect Studio 方框图

为了实现此功能,振荡器设置为强制加电模式,但振荡器的 PDWN 输入用于在不使用时使振荡器保持关闭状态。与使振荡器始终开启相比,这显著降低了待机时 TPLD 的功耗。

 强制通电时序图图 3-2 强制通电时序图

图 3-2 中所示的波形表明,对于这种设计,振荡器仅在输入为高时才处于活动状态。请注意,如果在振荡器为高电平时输入下降,则振荡器将保持高电平,直到振荡器再次导通。此外,可以在图形的中间切断图形发生器。