ZHDA010 December   2025 TPLD1202 , TPLD2001

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1TPLD 中的功耗简介
  5. 2振荡器自动上电
  6. 3利用振荡器 PDWN
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

在使用 TPLD 设计低功耗或电池供电系统时,适当的利用对于功耗优化至关重要。第一种方法是为设计选择合适的振荡器及预分频器。接下来,在未主动使用时关闭振荡器。控制振荡器的方法取决于应用,并可利用自动加电模式或强制加电模式。这些特性让 TPLD 成为对于小型电池供电应用而言极具吸引力的选项。