ZHCZ060A December 2024 – December 2025 IWRL6843 , IWRL6844
如果启用了动态时钟门控,则 HWA CFAR CA 引擎不工作
IWRL684x ES1.0
IP 中添加了动态时钟门控功能以节省功耗。设计思路是:仅在基于工作模式需要相应引擎处于激活状态时,才为 FFT/CFAR-CA/CFAR-OS 引擎提供时钟信号。然而,当 CFAR-CA 引擎被启用且动态时钟门控功能已设置时,该引擎内部某一逻辑模块的时钟信号会被关断。因此,向 CFAR-CA 引擎内部逻辑的数据传输受到阻碍。因此,CFAR-CA 引擎的输出端无法产生任何有效数据。
启用 CFAR CA 运行模式后禁用动态时钟门控功能。