ZHCZ060A December 2024 – December 2025 IWRL6843 , IWRL6844
在 1.6GHz 频率下发射,采用默认 APLL 频率
IWRL684x ES1.0
在使用默认 APLL 频率时,使用大于 25% 的帧占空比的配置在 1.6GHz 下可能会降低 CISPR25 5 类发射合规性裕度。
APLL 频移选项应用于大于 25% 的帧占空比。将 apllFreqShiftEn 配置值设置为 1,以此启用 APLL 频率漂移。有关更多详细信息,请参阅 mmWave 演示调优指南。